Industriegetriebe
Bis 242.000 Nm Drehmoment im Blockgehäuse
Das Sortiment der Industriegetriebe erweitert NORD um neue Modelle mit 25.000 Nm, 30.000 Nm, 40.000 Nm, 50.000 Nm, 74.000 Nm, 101.000 Nm, 141.000 Nm und 242.000 Nm.
NORD DRIVESYSTEMS ist der einzige Hersteller, der modulare Industriegetriebe bis 242.000 Nm Abtriebsdrehmoment mit einteiligem Blockgehäuse baut.

Das Konstruktionsprinzip, das 1981 bei NORD in Bargteheide entwickelt wurde, gewährleistet höchste Radial- und Axial-Belastbarkeit. Alle Lagerstellen sind im Gehäuseblock integriert, so dass es keine drehmoment- und querkraftbelasteten Dichtflächen gibt. Engste Toleranzen, bedingt durch die Bearbeitung in einer Aufspannung, sorgen für ruhigen Lauf und extrem lange Standzeiten.

Industriegetriebe mit einer Flanschpumpe

Industriegetriebe mit einem Hilfsgetriebe

Industriegetriebe mit einer Rücklaufsperre

Industriegetriebe mit einer elastischen Drehmomentstütze

Industriegetriebe auf einen Motorrahmen

Industriegetriebe mit einem Axiallüfter

Industriegetriebe mit einem Axiallüfter mit zusätzlichen Haube

Industriegetriebe in einer Hohlwellenausführung mit Schrumpfscheibe

Industriegetriebe mit einer beidseitigen Abtriebswelle
Die Getriebe selbst sind modular aufgebaut – ein Baukastensystem bietet breite Vielfalt bei der Komponentenauswahl und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Konfiguration an Kundenbedürfnisse. Dieselbe hohe Flexibilität gilt auch für die Wahl des Übersetzungsverhältnisses sowie der Lage der Antriebswellen. Anwendern stehen bei Industriegetrieben von NORD sechs Aufstellseiten und die Option zur Flanschbefestigung zur Verfügung. Das umfangreiche Programm an zusätzlichen Ausstattungsmerk-malen umfasst unter anderem Scheiben- und Trommelbremsen, eine Drywell-Lösung mit zusätzlicher Ölabtropfscheibe und Leckölanzeige oder Ölsensor sowie unterschiedliche Kühlsysteme. Die maximal adaptierbare Leistung der Getriebe beträgt 1 Megawatt.

Industriegetriebe mit Hydraulik - /Flüssigkeitskupplung

Industriegetriebe in Stirnradbauform mit einem Motoradapter

Industriegetriebe mit einer Flanschpumpe mit einer Umlaufschmiere

Industriegetriebe mit zusätzlicher Kühlschlange

Industriegetriebe mit einem Abtriebsflansch mit einem erweiterten Lagerabstand