Zolltarifnummern
Bitte entnehmen Sie dieser Aufstellung die Zolltarifnummern unserer Produktgruppen, gemäß dem Harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung von Waren.
| Produktgruppe | Zolltarifnummer |
|
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom) bis 0,75 kW |
8501 51 00 |
|
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom) bis 7,5 kW |
8501 52 20 |
|
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom) bis 37 kW |
8501 52 30 |
|
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom) bis 75 kW |
8501 52 90 |
|
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom) ab 75 kW |
8501 53 81 |
|
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom) ab 375 kW |
8501 53 94 |
|
Getriebemotoren/Motoren (Drehstrom) ab 750 kW |
8501 53 99 |
|
Stirn(rad)getriebe (Getriebe ohne Motor) |
8483 40 21 |
|
Kegel(stirn)radgetriebe (Getriebe ohne Motor) |
8483 40 23 |
|
Schneckengetriebe (Getriebe ohne Motor) |
8483 40 25 |
|
Andere (Flachgetriebe etc.) (Getriebe ohne Motor) |
8483 40 29 |
|
Getriebe/Motor (Gleichstrom) bis 0,75 kW |
8501 31 00 |
|
Getriebe/Motor (Gleichstrom) bis 7,5 kW |
8501 32 20 |
|
Getriebe/Motor (Gleichstrom) bis 75,0 kW |
8501 32 80 |
|
Getriebe/Motor (Gleichstrom) bis 375 kW |
8501 33 00 |
|
Teile/Zubehör für Getriebe |
8483 90 89 |
|
Teile/Zubehör für Motoren |
8503 00 99 |
|
Frequenzumrichter bis 7,5 kVA |
8504 40 84 |
|
Frequenzumrichter ab 7,5 kVA |
8504 40 88 |
|
Starter |
8436 50 03 |
|
Drosseln |
8504 50 95 |
|
Teile/Zubehör für Frequenzumrichter |
8504 90 99 |