Blog headline
Blog teaserText
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare
Större flexibilitet, lägre kostnader
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
UNICASE vinkelväxelmotor
Kraftfull och beprövad
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor
Performance och design
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Standardmotorer
Asynkronmotorer
- Performance:
0.16 HP - 75 HP
- Global approvals and acceptances
- Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4