KRIJN VERWIJS
Korrosionsresistenta drivsystem med pålitlig drift i salta miljöer
I skaldjursfabriken Krijn Verwijs har korrosion av drivsystem på grund av den salta produktionsmiljön länge varit ett stort problem. Dessa drivsystem kan nu bytas ut mot aluminiumsystem från NORD med en specialkonverterad yta som är mycket mer motståndskraftig mot korrosion.

Fokus på kunden
I den nederländska kuststaden Yerseke som ligger ca en timme söder om Rotterdam har skaldjur varit den största industrin i snart 150 år. Krijn Verwijs Yerseke B.V., ett familjeföretag som startades 1880 som en ostronodlare, har med åren utvecklats till ett av de största företagen på den europeiska kräft- och skaldjursmarknaden. Företaget levererar musslor till mataffärer och cateringföretag i Europa under märket "Premier" och andra privata märken. Krijn Verwijs erbjuder även ett fullständigt utbud av ostron, hummer och andra sorters skaldjur.
Fokus på projektet
Med den stora mängden saltvatten som finns i fabriken, och eftersom musslorna hanteras och transporteras blöta, är luften i fabriken hela tiden fuktig och salt. Det leder till frätskador på alla metalldelar i utrustningen. De hundratals 1,5 kW växelmotorer som driver de olika rullbanden drabbas av rostfläckar på endast ett par veckor. Fabriken byter därför nu ut alla sina system till motståndskraftiga system med ytkonverteringen nsd tupH från NORD DRIVESYSTEMS. Under de kommande åren kommer alla motorer som går sönder att ersättas med NORDs extratåliga växlade motorer.

Projektets utmaning
Krijn Verwijs är en av Europas ledande skaldjursleverantörer, särskilt blåmusslor. Den färska fångsten som kommer till fabriken läggs i stora behållare med ett konstant flöde av rent saltvatten för att produkten ska hållas färsk samtidigt som sanden tvättas av från produkten. På grund av att dessa behållare med saltvatten står i fabriken och att de levande musslorna sen transporteras blöta exponeras alla rullband i fabriken hela tiden för fukt och salt.
Aggressiv miljö – Denna tuffa miljö gör att alla oskyddade delar i beredningsutrustningen korroderar snabbt. På växlade motorer i gjutjärn uppstår de första rostfläckarna redan efter ett par veckor och de håller inte längre än ett elelr två år. Skyddande beläggningar eller skyddslack fördröjer endast korrosionsskadorna och man använder inte gärna drivlösningar i rostfritt stål heller eftersom dessa är väldigt dyra och opraktiska eftesom de måste kallna innan de sköljs av.
Tåliga, prisvärda och lätta att rengöra – Krijn Verwijs brukade därför få byta ut sin utrustning väldigt ofta, till den dag då de hörde talas om en ny typ av motordesign för drivlösningar i aggressiva miljöer - ytomvandlingen nsd tupH från NORD DRIVESYSTEMS. Med denna nya metod blir växlade motorer av aluminium, som lätt kan tvättas av, lika motståndskraftiga mot korrosion som motorer av stål.

Applikationslösningen
Krijn Verwijs har börjat installera nsd tupH-system som kommer att ha en mycket längre livstid i den salta miljön. Även om sådana växlade aluminiummotorer kostar lite mer än vanliga enheter i gjutjärn visar både labtester och omfattande fälttester i fabriken i Yerseke att nsd tupH-systemen troligtvis kommer att hålla under hela den 10-årsperiod som ett transportband beräknas hålla, och det kan mycket väl vara så att motorerna håller längre än transportsystemet. Krijn Verwijs kommer därför inte längre behöva köpa in fem eller tio extra drivenheter för varje enhet för att de går sönder så fort och inte heller betala och lägga tid på det omfattande underhållet med de sämre modellerna.
Fysiskt omvandlad och härdad yta – nsd tupH-ytan består inte av en applicerad beläggning på ytan utan är en ytomvandling som ger ett skyddande skikt som är permanent bundet till själva metallen. Ytomvandlingen utförs genom elektrolys och gör aluminium lika motståndskraftigt mot korrosion som rostfritt stål. Den omvandlade ytan blir även sex gånger så hård som obehandlad aluminiumlegering och tusen gånger hårdare än en färgbeläggning.
Smart alternativ till rostfritt stål – Men sin lätta, kompakta och självdränerande design utan inbuktningar och döda hålrum är drivsystem med nsd tupH enkla att spola av. De tål alla vanliga rengöringsmedel som används i industrin och skadas varken av sura eller basiska vätskor eller högtryckstvätt. Nord erbjuder dessutom nsd tupH-ytan för alla sina produkter av aluminium, till skillnad från motorserier i rostfritt stål som många tillverkare begränsar till endast ett par modeller.