Kranar

Drivtekniska lösningar för kranar

Kranar används för horisontal och vertikal förflyttning av laster, det vill säga kranen fungerar i åtminstone två olika riktningar. Drivenheterna är elektriska. Som standard används växlar med asynkronmotorer och frekvensomvandlare [Ed P]. Men också polomkopplingsbara asynkronmotorer används fortfarande i vissa delar av världen. Kranar används inom en mängd olika branscher. Beroende på branschen varierar och ökar kraven på positionering, start och lugn gång vid körning med kran och vagn samt bromsproceduren. Beroende på vilken standard som tillämpas, resulterar detta i mycket höga krav på drivsystemet som används. NORD har världsviderfarenhet av det vanligaste standarderna (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 and 13001-2; Nordamerika: CMAA 70, 74 and ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indien: IS 3177, 4137).

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

A6035


A6035
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: