Drycker

Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör

Inom dryckesindustrin täcker NORD DRIVESYSTEMS ett brett spektrum av applikationer med branschspecifika och innovativa drivtekniska lösningar.

Vi känner till din verksamhet och vet precis vad som krävs. Vi föredrar ett långfristigt samarbete med våra kunder och partners. Du kan lita på att vi gör allt vi kan för att ytterligare förbättra ditt varumärkes goda rykte.

NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller:

  • Omfattande applikationskunnande och tekniskt stöd
  • Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör
  • Global närvaro och service
  • Tusentals installerade drivsystem inom livsmedels- och dryckesindustrin
  • Stort produktsortiment med höga kvalitetsstandarder
  • Utmärkt tillförlitlighet, ekonomi och livslängd
  • Hög produktkvalitet som uppfyller internationella standarder

Synkronmotorer med slät yta

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Verkningsgradsklass IE4
  • Godkännanden och certifieringar i hela världen

MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- och 3-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Protection class: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

Wild Goose Canning

Mobila burktappningslinjer på litet utrymme

Wild Goose Canning har ett nära samarbete med NORD vid utvecklingen och produktionen av burktappningsutrustning för dryckesindustrin. NORD övertygar med utmärkt kvalitet och robusta växelmotorer.

G.C. Evans

Driven av service - driven av NORD

Fullständigt tillförlitlig drivenheter och förstklassig kundservice är två av de många fördelar som NORD erbjuder produktionsutrustningstillverkaren G.C Evans.

Octopi Bryggeri

NORD på kran

Till Octopi Brewing (USA) har NORD DRIVESYSTEMS levererat drivenheter med en speciell ytbehandling som uppfyller bryggeriets krav. Med nsd tupH -ytbehandlingen är dessa drivenheter speciellt motståndskraftiga mot korrosion.

Forst Bryggeri

Europas modernaste bryggeri

Special-öl bryggeriet Forst producerar i kontinuerlig drift. För att säkerställa att kvarnar, transportörsystem och blandare inte slutar fungera, litar bryggeriet på växelmotorer från NORD.

TMCI

Autentiska smaker säkerställs med ett nytt filtreringssystem

TMCI är en innovativ maskintillverkaren för livsmedels- och dryckesindustrin. I samarbete med NORD utvecklades en ny filtreringsanläggning som är lätt att rengöra och som bevarar smakerna speciellt väl.

MOPOS

Senaste generationens drivenheter för blandarmaskiner i mälteriet

Det krävs en komplicerad produktionsprocess för att utveckla de olika smaknyanserna. Maskinerna körs i kontinuerlig drift. För att förhindra produktionsstopp installerar MOPOS tillförlitliga NORD drivenheter.

Ytterligare information här: