Stål och metall

Drivtekniska lösningar för stålindustrin

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder stål- och aluminiumverk i hela världen genomtänkta och framtidssäkra lösningar för alla processer som uppfyller både nuvarande och kommande krav. Drivtekniken från NORD uppnår lång livslängd även under extremt hårda förhållanden. Systemen säkerställer maximal prestanda och tillförlitlig drift även om de elektriska och mekaniska belastningarna är extrema.

Prestanda utan avbrott
NORD växelenheterna har en mängd egenskaper som möjliggör problemfri funktion i den krävande omgivning som stålindustrin utgör - robusthet, effektivitet och säkerhet.

Värdestabil
På grund av den råa omgivningen med varierande laster i kombination med hög omgivningstemperatur används klassiska valsverksmotorer. En del tillverkare och användare anser att motorn med ""ringflänsar"" är en fast del av ett valsverk. Men under senare år har också trefasmotorer med horisontella kylflänsar används framgångsrik i olika delar av valsverk. Viktigt i detta sammanhang: De olika belastningarna och de accelerations- och bromsmoment som krävs i ett valsverk tas fullständigt med i beräkningarna!

Dessutom kan det hända att en platta blockerar och accelereras endast av några valsar, vilket överbelastar ifrågavarande drivenheter. Rullbordmotorernas huvuduppgift är att bromsa eller accelerera plattorna, profilerna eller rören i systemet. Relativt liten kraft krävs i transportfaserna med konstant hastighet. På grund av det tunga accelerationsarbetet och stötbelastningen beräknas och väljs växelmotorer i stålverk och speciellt i valsverk, med en driftsfaktor som grundar sig på accelerationsmomentet.

MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- och 3-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

SMS Group GmbH

Robusta drivsystem för valsverk i öknen

De extrema driftsförhållanden för ett valsverk i Bahrain kräver tillförlitlig drivteknik. Drivenheterna måste kunna motstå extrema temperaturer, hög belastning och stötar, medan de fortsätter att fungera tillförlitligt. Därför valde SMS group GmbH drivtekniska lösningar från NORD.

Ytterligare information här: