NORD CON
Version 2.8
Programmet fungerar med Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 och 10
- Ladda ned installationsversionen som zip-fil till din PC och packa upp med Winzip eller motsvarande program.
- Starta installationsprogrammet och följ anvisningarna.
Download
NORD CON 2.8 För nedladdning (ca 32 MB)
Den här versionen av NORD CON hanterar parametrering av frekvensomriktarna SK 180E, SK 190E och SK 2xxE (t ex SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK500P, SK 500E (t ex. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vektor och vektor mc och parametreringen av kundgränssnitt till SK 200E (SK CU4, SK TU4).
Nya funktioner:
- Samtidig visning och redigering av flera parameteruppsättningar
- Nytt, användarvänligt gränssnitt
- Jämförelse mellan parameteruppsättningar
- Utbyggd makrogenerator
Alla funktioner kan användas i Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 och 10.
Friskrivningsklausul
Nord Drivsystem tar inte ansvar för skador som kan uppstå vid installation och användning av programmen NORD CON, NORD SERV eller NORD EPLAN MAKROS.