Livsmedel

Tillförlitliga och säkra drivtekniska lösningar för livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin täcker NORD DRIVESYSTEMS ett brett spektrum av applikationer med branschspecifika och innovativa drivtekniska lösningar.

Vi känner till din verksamhet och vet precis vad som krävs. Vi föredrar ett långfristigt samarbete med våra kunder och partners. Du kan lita på, att vi tillsammans med dig kommer att göra allt för att ytterligare stärka ditt varumärkes goda rykte.

NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller:

  • Omfattande applikationskunnande och tekniskt stöd
  • Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör
  • Global närvaro och service
  • Tusentals installerade drivsystem inom livsmedels- och dryckesindustrin
  • Stort produktsortiment med höga kvalitetsstandarder
  • Utmärkt tillförlitlighet, ekonomi och livslängd
  • Hög produktionskvalitet som uppfyller internationella standarder

Synkronmotorer med slät yta

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Verkningsgradsklass IE4
  • Godkännanden och certifieringar i hela världen

MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- och 3-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Protection class: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

Baader Koncernen

Sofistikerad separatorteknik

BAADER koncernen har utvecklat separatorer för livsmedelsindustrin i över 40 år. Produktsortimentet omfattar press-separatorer, vilkas tandade kedja drivs av en robust NORD spiralväxelmotor.

Ambit Projects

Mångsidiga drivsystem för livsmedelsindustrin

Den engelska maskintillverkaren Ambit Projects utrustar sina anläggningar för tvätt av jordbruksprodukter med NORD drivsystem. Nsd tupH ytbehandlingen skyddar deras kapslingar på optimalt sätt mot korrosion.

Arnreiter

Drivsystem ger transportörkraft i spannmålskvarn

Explosionssäkra NORD drivenheter stöder bearbetningen av spannmål i Arnreiter Mühle GmbHs kvarnar. De driver tillförlitligt och kontinuerligt transportör- och distributionssystemen.

Zotter

Robusta drivsystem visar upp sin söta sida

På Zotter chokladfabriken tar NORD drivenheter tillförlitligt och extra säkert hand om blandning, transport, påfyllning och andra uppgifter.

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligent skärning

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens ledande tillverkare av skärutrustning för livsmedel. För att uppnå hög flexibilitet förlitar sig maskintillverkaren på drivteknik från NORD.

Krijn Verwijs

Korrosiontåliga drivsystem fungerar tillförlitligt i salthaltig atmosfär

I det nederländska familjeföretaget Krijn Verwijs B.V. sker bearbetningen av skaldjuren i den fuktiga och saltiga atmosfären i Nordsjöns omedelbara närhet. Det har sedan länge varit ett problem för drivenheterna. NORD ytbehandlingen nsd tupH löste problemet.

Ytterligare information här: