VI SVARAR ALLTID NÄR DU BEHÖVER HJÄLP
SERVICE
Vår tekniska support finns alltid tillgänglig även när kontoret är stängt. Vi hjälper dig med alla akuta frågor både vad gäller mekanik och elektronik.
Under kontorstid (08-16:30)
Ring +46 (0)8-594 114 00
Jourtelefon efter kontorstid (16:30-08) samt helger
Ring +46 (0)8-594 114 17
RETURER
Frakter till Nord skall betalas av kund, varor skickade med mottagarfrakt kommer att returneras. För ej rengjort, returnerat gods debiterar vi kostnaden för rengöring. Reklamationer och önskade krediteringar godkänns endast om korrekt ordernummer uppgivits.
Krediteringsregler:
Vid retur av oanvänt, oskadat material i original emballage krediteras enligt följande:
- Storlek 6 och större krediteras 30%.
- Mindre än storlek 6 krediteras 50%.
- Universal krediteras 90%.
- Omonterad elektronik krediteras 70%.
- Monterad elektronik krediteras 30%.
- Lösa delar krediteras till 30%.
- Frakt och emballage krediteras inte.
- Returfrakt betalas av kunden.