Lagerlogistik

Dynamiska drivtekniska lösningar för lagerlogistik

Automatiserade lagersystem ställer stora krav på drivenheterna i de horisontala och vertikala transportörsystemen. Med våra drivsystemlösningar kommer du att kunna möta dessa krav fullständigt samtidigt som du driver dina processer så ekonomiskt och tillförlitligt som möjligt.

Hög förfogbarhet och dynamik, intelligens, systemkompetens och uppfyllande av alla säkerhetskriterier, samtidigt som antalet varianter reduceras: NORD DRIVESYSTEMS säkerställer allt detta med sina skräddarsydda och lättanvända systemlösningar.

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

NORDAC LINK - SK 155E - motorstartare

Snabb installation, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Kapslingsklass: IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvensomriktare

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC START – SK 135E – Motorstartare

Kompakt motor, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

Ytterligare information här: