Fisk & Skaldjur

Hållbara lösningar för bearbetning av fisk och skaldjur

Salt eller sött vatten är alltid en faktor vid bearbetning av fisk och skaldjur. Drivtekniken måste vara speciellt motståndskraftig. NORDS drivenheter av ytbehandlad aluminium erbjuder ett kraftfullt, lätt och kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål. De självdränerande växelmotorerna och decentraliserade omvandlarna är lätta att rengöra.

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Protection class: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

Krijn Verwijs

Korrosiontåliga drivsystem fungerar tillförlitligt i salthaltig atmosfär

I det nederländska familjeföretaget Krijn Verwijs B.V. sker bearbetningen av skaldjuren i den fuktiga och saltiga atmosfären i Nordsjöns omedelbara närhet. Det har sedan länge varit ett problem för drivenheterna. NORD ytbehandlingen nsd tupH löste problemet.

Ytterligare information här: