Vägnings- och doseringssystem
Drivtekniska lösningar för vägning och dosering inom bulkgodsbranschen
Innan det når följande processteg doseras (och vägs) bulkgodset vanligtvis för att säkerställa att korrekt mängd lägg till i processen. NORD drivenheterna kan styras individuellt för smart justering av massflödet - för en exakt, dynamisk kontroll av den inmatade mängden bulkgods.
UNICASE vinkelväxelmotor
Kraftfull och beprövad
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Vridmoment:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Vridmoment:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
UNICASE raka kuggväxelmotorer
Den robusta allroundern
- Effekt:
0.16 HP - 215 HP
- Vridmoment:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
Referenced product #1542 doesn't have a SKU!
NORDBLOC. 1 raka kuggväxlar
- Effekt:
0.16 - 50
- Vridmoment:
248 - 29,200
Standardmotorer
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 75 HP
- Globala certifieringar och godkännanden
- Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare
Större flexibilitet, lägre kostnader
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66
- Vägg- eller motormontering
- Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomriktare
Hög funktionalitet, full effekt
- Effektområde: 0,25–160 kW
- Kapslingsklass: IP20
Ytterligare information här: