Mejeri

Precisa drivtekniska lösningar för portionering inom ost- och mejeriindustrin.

Fukt, syror, alkalier och salter och förekommer på många ställen i ett mejeri. På hygienområden där målade drivenheter slutar fungera efter en kort tid, visar nsd tupH -ytbehandlingen från NORD DRIVESYSTEMS hela sin potential på ett imponerande sätt. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder också drivtekniska lösningar som är optimalt lämpade för alla andra områden. Spektrumet omfattar allt från precisa positioneringsmotorer till robusta växelmotorer med frekvensomvandlare för blandare. Här krävs det funktionssäkerhet, stabilitet och korrosionsskydd.

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Protection class: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligent skärning

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens ledande tillverkare av skärutrustning för livsmedel. För att uppnå hög flexibilitet förlitar sig maskintillverkaren på drivteknik från NORD.

Ytterligare information här: