Bagerier

Skräddarsydda drivtekniska lösningar för bageriindustrin

Bakning kräver många sammanhängande och komplexa processer och är därför än idag mycket hantverkspräglat. Därför erbjuder NORD DRIVESYSTEMS individuella lösningar både för det traditionella hantverksliga bageriet och den industriella produktionslinjen. Speciellt för bageribranschen innehåller vår portfölj lösningar så som en förstärkt axellagring för drivenheter för blandare samt mycket dynamiska och positionerande drivenheter för transportband Våra drivenheter finns också tillgängliga i explosionsskyddade versioner för dammiga omgivningar.

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden

Explosionsskydd mot damm

Explosionsskyddade motorer

  • Effekt: 0,12 - 22 kW
  • Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Protection class: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

Arnreiter

Drivsystem ger transportörkraft i spannmålskvarn

Explosionssäkra NORD drivenheter stöder bearbetningen av spannmål i Arnreiter Mühle GmbHs kvarnar. De driver tillförlitligt och kontinuerligt transportör- och distributionssystemen.

Zotter

Robusta drivsystem visar upp sin söta sida

På Zotter chokladfabriken tar NORD drivenheter tillförlitligt och extra säkert hand om blandning, transport, påfyllning och andra uppgifter.

Ytterligare information här: