Nyheter –
Alternativet till rostfritt stål för washdown området
De nya energieffektiva IE5+ motorerna med nsd tupH ytbehandling erbjuder klara fördelar för och OEM- slutkunder inom livsmedels. och dryckesindustrin. De är hygieniska, hållbara och lätta att rengöra, sätter nya standarder för effektivitet och ger fördelar när det gäller konstruktionsarbete och totala ägandekostnader (TCO).

Bargteheide, 2020-08-24
Som en systemlösning med växelenhet och omvandlare från NORD DRIVESYSTEMS lämpar sig de nya IE5+ synkronmotorerna för washdown-applikationer i livsmedels- och dryckesindustrin. Eftersom de är lätta att rengöra och korrosionsbeständiga är de idealiskt lämpade för hygienkänsliga och krävande omgivningar. nsd tupH ytbehandling och kapslingsklass IP69K finns tillgängligt som tillval. Den nya motorn saknar fläkt, har släta ytor, är självdränerande och har en hygienfrämjande formgivning. Dessutom finns givaråterkoppling och en integrerad mekanisk broms tillgängliga som tillval.
De nya IE5 + synkronmotorerna har en verkningsgrad som överstiger kraven i effektivitetsklass IE5 väsentligt och upprätthåller denna höga nivå på ett brett vridmomentområde. Detta gör dem speciellt lämpade för användning på delbelastningsområdet. Antalet varianter kan reduceras och driftkostnaderna sänkas. Den nya IE5+ motorn kan kombineras med växelenheter och drivelektronik från NORD som ett modulsystem.
Genom att använda den nya IE5 + -motorn kan de administrativa kostnaderna minimeras och tillverkning, logistik, lagring och serviceprocedurer kan strömlinjeformas till ett individuellt skräddarsytt, variantreducerat utbud av lösningar. Den nya NORD IE5+ motorgenerationen återbetalar sig på en kort tid. Den totala ägandekostnaden (TCO) kommer också att sjunka betydligt.