Nyheter –
NORDs drivenheter skapar energihistoria
Drivenheterna från NORD beställdes av ett reningsverk i Chur, Schweiz, och är den drivtekniken som används i världens första hopfällbara solcellstak. Frekvensomriktare från NORD DRIVESYSTEM kan tack vare sitt integrerade PLC användas till att implementera många intelligenta styrkoncept, något som dhp-tekniken – en schweizisk start-up – tydliggör på ett imponerande sätt i det här projektet.

Bargteheide, 2020-01-06
Det hopfällbara solcellstaket på reningsverket i Chur har en yta på 5 800 kvm. Reningsverket används för förbehandling, sekundär (biologisk) behandling och för tertiär behandling i tankar. De 2 120 modulerna genererar 550 000 kWh elektrisk energi per år – vilket motsvarar cirka 20 % av hela anläggningens energibehov. Tack vare en robust linbaneteknik fälls solpanelerna ut automatisk när de första solstrålarna tränger igenom molnen på morgonen. Panelerna åker tillbaka till sin skyddade parkeringsläge vid solnedgång eller när det finns risk för snö, storm eller hagel. NORDs intelligenta decentraliserade drivenheter används för att fälla takpanelerna ut och in. Det faktum att frekvensomriktare sitter direkt på motorerna gör installationen mycket enklare. Det integrerade PLC: et i drivenheterna tillåter att takgrupperna körs till garaget med en autonom hemkörningsfunktion, vilket är mycket användbart vid kommunikationsavbrott. På så sätt maximeras systemets driftsäkerhet och funktionen är hela drivlösningens nyckelkomponent.