Nyheter –
Rekordstor industriväxel med helgjutet UNICASE växelhus
NORD DRIVESYSTEMS har designat en industriväxel med ett nominellt drivmoment på 240 000 Nm för användning i en fosfatgruva i Marocko. Växeln är den största som någonsin gjorts med ett helgjutet växelhus.

Bargteheide, 2016-12-06
Växeln består av en SK 15407 sned industrikuggväxel, en medelspännings-elmotor med en effekt på 450 kW, ett drivfundament, en hydraulkoppling och en elstyrd hydraulbroms. Systemet är ett av 26 system som NORD designat för att passa väldigt specifika krav i mycket krävande och tuffa miljöer. Enheterna driver en över två kilometer lång transportör för fosfatmalm som väger över flera hundra ton. Den stora industriväxeln passar kundens krav perfekt med maximal drifttid och hög tolerans för ojämn belastning och stötar. Växelhusdesignen UNICASE förhindrar läckage och erbjuder överlägsen radial and axial belastningskapacitet, utan onödig miljöpåverkan. Växeln kan monteras på alla sex sidor eller med fläns. NORDs tekniker i Casablanca skapade växeln med hjälp av NORD i Frankrike och Tyskland. Delarna i växelns ingång är täckta med skyddskåpor för att förhindra kontakt med roterande maskindelar. Applikationssidan som innehåller växeln kan helt kopplas loss från motorsidan via en hydraulkoppling. Enheten har stor driftsäkerhet och tack vare smarta lösningar minskar den även risken för personskador och olyckor.