Nyheter –
Driftsäkra växelmotorer för livsmedelsprodukterNORDs växelmotorer används i köttseparatorer
BAADER Group är en ledande tillverkare av anläggningar och utrustning för livsmedelsindustrin. De tillverkar maskiner för hygienisk separation av mjuka och hårda livsmedelskomponenter så som till exempel separation av senor från nötkött och kyckling, produktion av fiskfärs eller fruktkött från frukt och grönsaker. Maskinerna som används i dessa processer drivs av vinkelkuggväxlar från NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2017-05-16
Hårda och mjuka delar av livsmedel separeras enkelt med en press separation machines. För att säkerställa resultat av hög kvalitet krävs robusta, driftsäkra och hygieniska drivkomponenter som är särskilt framtagna för livsmedelsindustrin. Drivexperten NORD DRIVESYSTEM levererar robusta växelmotorer till BAADER som de använder i sina pressure separation machines. I motorerna används växlar av typ SK 9016.1, SK 9022.1 och SK 9042.1. Växelmotorerna är mycket tåliga och motståndskraftiga tack vare det helgjutna växelhuset UNICASE . Alla lager är inbyggda i växelhuset så att de inte utsätts för skjuvkrafter och förseglingar utsätts inte för radiala krafter. De högpresterande växlarna med tåliga, slitagefria kuggar säkerställer hög driftsäkerhet och produktlivslängd. BAADER är även mycket glada åt alla goda råd och hög nivå av service som NORD erbjuder sina kunder, så som till exempel vid förberedelse inför övergång till IE2 vinkelväxlade motorer . Där har NORD stor erfarenhet och kunskap från över 50 år av egen utveckling och tillverkning av effektiv drivteknik och applikationsspecifika energibesparande koncept.