Nyheter –
Drivenheter för transportband och industriella växlar i kompakta och skarvfria höljen
På Hannovermässan 2014 kommer NORD DRIVESYSTEMS visa upp högeffektiva drivlösningar för transportband. Kompakta vinkelkuggväxelmotorer i två steg kombineras med energisparande motorer.

Bargteheide, 2014-03-04
Tack vare sitt stora utbud av drivelektronik kan NORD konfigurera drivenheter för många olika typer av applikationer. Deras serie frekvensomriktare för motormontering finns i upp till 22 kW. Dessa frekvensomriktare har hög dynamik och är de enda modellerna i klassen med positioneringsfunktioner och hiss- och säkerhetsfunktioner som tillval. Omriktarna har inbyggda gränssnitt för sensorer och ställdon och kommer att visas i drift tillsammans med andra drivmodeller på mässan. Nord kommer även att demonstrera sin stora expertis inom design och tillverkning av växlar. NORD är den enda leverantören i världen som tillverkar industriväxlar med moment upp till 242,000 Nm med det innovativa höljet UNICASE som består av ett enda stycke utan varken skarvar eller förseglade ytor som riskerar att utsättas för krafter från vridmoment. Denna design säkerställer överlägsen kapacitet för radiell och axiell belastning och möjliggör en kompakt form även för stora kraftfulla industriväxlar. Visningsutrustningen, en industriväxel med en frekvensomriktare från SK 500E-serien, har konfigurerats för ett hinktransportband men är även lämplig att använda för andra tunga transportbandsapplikationer. NORD erbjuder för tillfället SK 500E frekvensomriktare i storlekarna 1 till 10 upp till 132 kW. NORD DRIVESYSTEMS på Hannovermässan, 7-11 april 2014: Hall 15, Monter H21