Nyheter –
Tillförlitliga industriella växelenheter från NORD för buljongblandare
Företaget Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH har specialiserat sig på produktion och utveckling av applikationsspecifik processteknisk utrustning och är en erkänd expert på grundläggande processtekniska funktioner såsom blandning, torkning och granulering av bulkmaterial. För en stor order från livsmedelsindustrin använder Lödige de mycket tillförlitliga industriella växelenheterna från NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2020-08-31
För en stor order från en västafrikansk livsmedelstillverkare byggde Lödige åtta stora och 10 mindre blandare för användning i en nybyggd produktionsanläggning för pulversoppa och buljong för den västafrikanska marknaden. NORD DRIVESYSTEMS från Bargteheide Levererade alla drivenheter som behövdes för de 18 plogskärsblandarna i FKM-serien. De åtta stora blandarna har en bruttovolym på 3000 liter vardera och kan producera ett ton produkt per sats. För detta tillhandahöll NORD DRIVESYSTEMS åtta SK7207V Parallellväxelenheter och kopplingar med massiva axlar på 140 mm x 250 mm, vilket med ett utväxlingsförhållande på 14.20:1 och ett maximalt varvtal på 1480 rpm, ger ett utgående vridmoment på 10 078 Nm. Den 486 kg tunga två-stegs växelenheten är en medelstor enhet av det 11 storlekar som finns av NORD Industriella växelenheter .
Rätt effekt på drivaxeln
Blandarens centrala del är drivaxeln, på vilken precist beräknade och inriktade blandarblad som skonsamt överför den mekaniska energi som krävs för att blanda materialet med rätt hastighet, är monterade. De industriella växelenheterna från NORD DRIVESYSTEMS överför motoreffekter på upp till 110 kW till blandarnas drivaxlar. Hos Gebrüder Lödige, ansvarar Christian Schilken för försäljningen av maskiner till livsmedelsindustrin och den farmaceutiska industrin. "Det är inte varje dag som vi har att göra med så stora internationella beställningar. Därför är det viktigt att allting löper problemfritt med våra leverantörer och att vi kan lita på deras kompromisslösa kvalitet och globala service. Med NORD DRIVESYSTEMS var hela paketet toppen och vi är mycket nöjda med genomförandet av projektet", säger Schilken om samarbetet vid projektet.