Nyheter –
NORDAC PRO SK 500P: Synkront teamwork i transportbandteknik och automatisering
Drivsystem från NORD DRIVESYSTEMS kommer mer alla de förutsättningar som krävs för integration i en Industri 4.0-arkitektur. Detta gäller framför allt för den nya NORDAC PRO SK 500P-serien. Den klarar av att sekventiellt styra upp till fyra växelmotorer i positioneringsläge, vilket reducerar behovet av flera frekvensomriktare i många positioneringsapplikationer.

Bargteheide, 2020-06-10
De nya frekvensomriktarna i NORDAC PRO-serien, som är avsedda att installeras i kontrollskåp, har många funktioner och kräver ytterst lite utrymme. Tack vare detta kan NORDAC PRO SK 500P-frekvensomriktaren läsa av upp till fyra kodsystem samtidigt och kan därmed sekventiellt styra fyra växelmotorer i positioneringsläge via styrsystemet POSICON. Styrsystemet väljer parametersatsen som är relaterat till axeln. Omriktaren styr de externa kraftreläerna och kopplar till den respektive motorn. Den motorrelaterade kodaren läses av och axeln flyttar sig till position på ett kontrollerat sätt. Detta kan sedan ändras till en annan POSICON-axel. De vanliga applikationerna kan hittas inom lagerteknik: En axel flyttar lyftdonen. Efter att den önskade höjden nåtts, växlar den till drivenheten för griptång eller gaffel, som tar produkten från hyllan. Nyligen behövdes två frekvensomriktare: en för lyftet och en för greppet. Idag behövs endast en enda NORDAC PRO SK 500P-frekvensomriktare, som läser av alla kodare och växlar till de respektive växelmotorna via ett relä.
En kompakt genie för universalbruk
Den nya frekvensomriktaren i NORDAC PRO-serien är precis som alla andra frekvensomriktare från NORD utrustad med ett kraftfullt PLC för funktioner nära drivenheten. Det integrerade PLC behandlar data från ansluta analoga och digitala sensorer och ställdon (t.ex. ljusbommar, temperaturgivare eller vibrationssensorer) eller meddelanden om ”position uppnådd” från den interna positioneringen, och kan starta autonom sekvensstyrning. På så vis kan komplexa positioneringssystem med flera axlar sekventiellt hantera oberoende processer med en enda NORDAC PRO. Detta sparar pengar, utrymme och installationsarbete och stödjer med avancerade styrsystem. Tack vare PLC:et kan drivenheterna forma master-slave-grupper, som kan intelligent kommunicera med varandra och utföra separata styruppgifter.