Varukoder

Här hittar du varukoder för våra produktgrupper enligt nomenklaturen för det harmoniserade systemet och Taric.
Produktgrupp | Tullnummer |
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 0,75 kW | 8501 51 00 |
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 7,5 kW | 8501 52 20 |
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 37 kW | 8501 52 30 |
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 75 kW | 8501 52 90 |
Växlelmotorer/motorer (AC) från 75 kW | 8501 53 81 |
Växlelmotorer/motorer (AC) från 375 kW | 8501 53 94 |
Växlelmotorer/motorer (AC) från 750 kW | 8501 53 99 |
Raka kuggväxlar (växlar utan motor) |
8483 40 21 |
Vinkelkuggväxlar (växlar utan motor) |
8483 40 23 |
Snäckväxlar (växlar utan motor) | 8483 40 25 |
Annat (tappkuggväxlar etc.) (växlar utan motor) |
8483 40 29 |
Växlar/motorer (DC) upp till 0,75 kW |
8501 31 00 |
Växlar/motors (DC) upp till 7,5 kW |
8501 32 20 |
Växlar/motorer (DC) upp till 75,0 kW |
8501 32 80 |
Växlar/motorer (DC) upp till 375 kW |
8501 33 00 |
Delar/tillbehör för växlar |
8483 90 89 |
Delar/tillbehör för motorer |
8503 00 99 |
Frekvensomriktare upp till 7,5 kVA |
8504 40 84 |
Frekvensomriktare från 7,5 kVA |
8504 40 88 |
Starter |
8436 50 03 |
Gasreglage | 8504 50 95 |
Delar/tillbehör för frekvensomriktare |
8504 90 99 |