Balíková distribuční centra

Řešení pohonů pro balíková distribuční centra

S našimi efektivními, spolehlivými a inteligentními řešeními pohonů jsme ideálním partnerem pro zajištění provozu vašich distribučních center balíků. Od vysoce účinných převodových motorů IE5 + až po decentralizované frekvenční měniče - naše inovativní produktová řada zajišťuje plynulý proces. Naše řešení implementujeme společně s vámi a dokonale odpovídá vaší dynamice.

LogiDrive – Řešení pro intralogistiku

Koncoví spotřebitelé v průmyslovém odvětví spoléhají na „ekologickou a efektivní technologii pohonu“ s dlouhodobým cílem být neutrální z hlediska klimatu nebo CO2. Řešením je koncept NORD LogiDrive. V souladu s celkovými náklady na vlastnictví (TCO) výrazně snižuje vaše náklady snížený počet verzí, vysoce účinné převodové motory a měniče s nenáročným servisem. Využijte nový koncept pohonu navržený s ohledem na spotřebu energie, skladování náhradních dílů a servisní zásahy.

IE5+ Synchronní motory (TENV)

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Třída účinnosti: IE5+
  • Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienické provedení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

BCS Group

Třídící linka nejrychlejší kurýrní společnosti v Austrálii

Skupina BCS poskytuje kompletní řešení pro letiště a aerolinky. Když společnost Toll IPEC chtěla rozšířit své kapacity pro doručování balíků výstavbou nové linky na třídění balíků v Melbourne, získala zakázku společnost BCS. Společnost BCS následně pověřila společnost NORD, aby dodala přibližně 1 000 kuželočelních převodovek s motory s decentrálními měniči.

Chronopost

Tisíce pohonů přepravuje mnoho tisíc balíků

Balíkové centrum francouzské přepravní společnosti Chronopost vyřídí kolem 170 000 balíků denně. K spolehlivé přepravě zásilek komplexem o rozloze 13 000 m² se používá řada pásových dopravníků od společnosti Budde Fördertechnik GmbH. Ty jsou poháněny asi 1100 decentrálních měničů NORD.

Zde najdete další informace: