Plnící / vyprazdňovací systémy

Řešení pohonu pro nakládku a vykládku sypkých hmot

Pro globální přepravu sypkých materiálů musí být zajištěna nakládka a vykládka lodí, vlaků a nákladních automobilů. Spolehlivé pohony NORD zajišťují rychlý a bezpečný provoz těchto zařízení. Nabízíme všechny pohony z jednoho zdroje (převodové motory, průmyslové převodovky, planetové převodovky), vysokou dostupnost systému, optimálně sladěné komponenty (převodovka, motor, frekvenční měnič, brzdy) a zakázkovou konstrukci.

NORD DRIVESYSTEMS nabízí kompletní řešení pohonů z jedné ruky

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 2,850 HP
  • Moment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Standardní motory

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 75 HP
  • Globální schválení a akceptace
  • Třída účinnosti: IE1,IE2,IE3,IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

WISCO - přístavní logistika

Výkoné pohony pohánějí zařízení pro manipulaci se sypkým zbožím

Od roku 2012 provozuje ocelářský gigant WISCO velký nový překládkový přístav pro železnou rudu ve Východočínském moři. Nakládací zařízení v přístavu je poháněno motory s převodovkami NORD.

Zde najdete další informace: