Nápojový průmysl

Kompletní řešení z jedné ruky

NORD DRIVESYSTEMS pokrývá širokou škálu aplikací v nápojovém průmyslu díky inovativním řešením pohonů specifickými pro dané odvětví.

Známe vaše podnikání a přesně rozumíme vašim požadavkům. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky a partnery. Můžete si být jisti, že uděláme vše pro to, abychom posílili dobrou pověst vaší značky.

NORD DRIVESYSTEMS poskytuje:

  • Rozsáhlé znalosti aplikací a technická podpora
  • Kompletní řešení pohonů z jednoho zdroje
  • Silná globální přítomnost a služby
  • Tisíce instalovaných pohonů v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Široká škála produktů s vysokými standardy kvality
  • Skvělá spolehlivost, hospodárnost a životnost
  • Uznávaná kvalita produktu v souladu s mezinárodními normami

Synchronní hladké motory

Synchronní motory

  • Výkon: 1 HP - 3 HP
  • Třída účinnosti IE4
  • celosvětové certifikace a akceptace

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Wild Goose Canning

Mobilní plnička plechovek na malém prostoru

Wild Goose Canning úzce spolupracuje se společností NORD na vývoji a výrobě konzervárenských zařízení pro nápojový průmysl. NORD přesvědčuje svými kvalitními a robustními převodovými motory.

G.C. Evans

Poháněno pohony NORD

Absolutně spolehlivé pohony a prvotřídní zákaznický servis jsou jen dvě z mnoha výhod, které NORD nabízí výrobci zařízení G.C Evans.

Pivovar Octopi

Na čepu je NORD

Pro společnost Octopi Brewing (USA) dodala společnost NORD DRIVESYSTEMS pohony se speciální povrchovou úpravou v souladu s požadavky pivovarského provozu. Díky povrchové úpravě nsd tupH se tyto pohony stávají obzvláště odolnými proti korozi.

Pivovar Forst

Nejmodernější varna v Evropě

Pivovar Forst vyrábí v nepřetržitém provozu. Pro zajištění bezporuchového provozu mlýnů, dopravních systémů a míchaček spoléhá pivovar na spolehlivé pohony NORD.

TMCI

Autentickou chuť zajišťuje nový filtrační systém

TMCI je inovativní výrobce strojů pro potravinářský a nápojový průmysl. Ve spolupráci se společností NORD bylo vyvinuto nové filtrační zařízení, které lze snadno vyčistit a zvláště dobře ochrání chuť nápoje.

Zde najdete další informace: