LogiDrive

Energetická účinnost, standardizace, jednoduchá údržba

Řešení LogiDrive od NORD DRIVESYSTEMS snižuje pracnost při plánování a uvedení do provozu:

  • Měniče NORD pro intralogistiku a letištní aplikace mohou řídit synchronní i asynchronní motory.
  • Jednoduché plánování se stejnými rozměry skříně pro synchronní a asynchronní motory
  • Použití synchronních motorů IE4 minimalizuje celkové náklady za dobu životnosti. Motor NORD IE4 dosahuje výrazně vyšší účinnosti a amortizuje své pořizovací náklady ve velmi krátkém čase (ROI).

Redukce verzí s modulárním systémem NORD

Použití modulárního systému NORD umožňuje udržovat nízký počet verzí pohonů . Provozovatel může díky tomu snížit celkové náklady na vlastnictví.

Sběrnicový distributor NORDAC LINK (SK 250E)

  • Interní brzdný odpor
  • Externí zdroj 24 VDC pro napájení řídicí desky. To znamená stejný potenciál pro všechny pohony. I bez síťového napětí 400 V AC lze s pohony komunikovat po sběrnici, protože řídicí karta zůstává aktivní díky externímu napájení.
  • Decentrální instalace poblíž motoru konstrukci nebo na zdi. Připojení přes konektory.
  • Plug-in EEPROM Parametry lze v případě výměny snadno přenést

Energetický účinné

  • Motory splňují nejpřísnější standard účinnosti
  • Významný pokles TCO (celkové náklady na vlastnictví)
  • Vysoká účinnost, dokonce i při částečném zatížení a nízkých rychlostech díky PMSM technologii

Redukce počtu variant

  • Standardizace převodových motorů pro intralogistiku a letištní techniku
  • Jednoduchý inženýring
  • Jednoduchý výběr
  • Široký rozsah otáček díky použití měniče

Snadná údržba a servis

  • Významná redukce typů pro skladové zásoby
  • Snadná udržba a výměna díky ""plug and play"" technologii
  • Malé zástavbové rozměry
  • 25% redukce hmotnosti díky použití hliníkových skříní
  • Možnost výměny jednotlivých součástí pohonu

Globální přítomnost

  • NORD DRIVESYSTEMS má zastoupení v 52 zemích po celém světě
  • Globální výrobní, montážní, servisní a prodejní síť

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Synchronní motory Standard

Synchronní motory

  • Výkon: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Třída účinnosti IE4
  • celosvětové certifikace a akceptace

BCS Group

Třídící linka nejrychlejší kurýrní společnosti v Austrálii

Skupina BCS poskytuje kompletní řešení pro letiště a aerolinky. Když společnost Toll IPEC chtěla rozšířit své kapacity pro doručování balíků výstavbou nové linky na třídění balíků v Melbourne, získala zakázku společnost BCS. Společnost BCS následně pověřila společnost NORD, aby dodala přibližně 1 000 kuželočelních převodovek s motory s decentrálními měniči.

Chronopost

Tisíce pohonů přepravuje mnoho tisíc balíků

Balíkové centrum francouzské přepravní společnosti Chronopost vyřídí kolem 170 000 balíků denně. K spolehlivé přepravě zásilek komplexem o rozloze 13 000 m² se používá řada pásových dopravníků od společnosti Budde Fördertechnik GmbH. Ty jsou poháněny asi 1100 decentrálních měničů NORD.

Logan Teleflex

Pohonné systémy pro letištní průmysl

Logan Teleflex, dceřiná společnost společnosti Daifuku Airport Technologies, je mezinárodním poskytovatelem řešení pro systémy odbavování letištních zavazadel. Pro projekt v USA potřebovala společnost decentrální řešení. Společnost NORD pro tento projekt dodala 100 pohonů, která se skládají z převodového motoru a decentrálního měniče.

Letiště Hamburk

Kufry na cestách na letišti Hamburg

Kapacita dopravního systému zavazadel na letišti v Hamburku je schopna zpracovat a roztřídit 8 700 kusů zavazadel za hodinu. Pro zajištění plynulého procesu manipulace se zavazadly jsou nutné inteligentní, výkonné a vysoce flexibilní pohony. NORD je dodavatelem této technologie.

Další informace najdete zde: