Skladová logistika

Dynamické pohony pro skladovou logistiku

Automatizované skladovací systémy kladou vysoké nároky na pohony pro technologii horizontálního a vertikálního dopravníku. S našimi řešeními pohonných systémů jste schopni dokonale splnit tyto požadavky a pracovat co nejhospodárněji a nejspolehlivěji.

Vysoká dostupnost a dynamika, inteligence, systémové znalosti a soulad s náročnými bezpečnostními kritérii při současném snížení počtu verzí: to vše nabízí přizpůsobená a snadno ovladatelná systémová řešení NORD DRIVESYSTEMS.

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
  • Krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Zde najdete další informace: