Potraviny

Spolehlivá a bezpečná řešení pohonu pro potravinářský průmysl

NORD DRIVESYSTEMS pokrývá širokou škálu aplikací v potravinářství s průmyslově specifickými a inovativními řešeními pohonů.

Známe vaše podnikání a vaše požadavky. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky a partnery. Můžete se na nás spolehnout! Společně s vámi uděláme vše pro to, abychom dále posílili pověst vaší značky.

NORD DRIVESYSTEMS poskytuje:

  • Rozsáhlé znalosti aplikací a technickou podporu
  • Kompletní řešení pohonů z jednoho zdroje
  • Silná globální přítomnost a služby
  • Tisíce instalovaných pohonů v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Široká škála produktů s vysokými standardy kvality
  • Skvělá spolehlivost, hospodárnost a životnost
  • Uznávaná kvalita výroby v souladu s mezinárodními normami

Synchronní hladké motory

Synchronní motory

  • Výkon: 1 HP - 3 HP
  • Třída účinnosti IE4
  • celosvětové certifikace a akceptace

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Separátory Baader

Sofistikovaná technologie separace

Skupina BAADER vyvíjí separátory pro potravinářský průmysl již více než 40 let. Produktová řada zahrnuje lisovací separátory, jejichž ozubené řetězy jsou poháněny robustními kuželočelními převodovkami NORD.

Ambit Projects

Univerzální řešení pohonů pro potravinářský průmysl

Anglický výrobce strojů Ambit Projects vybavuje své závody na mytí zemědělských produktů pohonnými systémy NORD. Povrchová úprava nsd tupH poskytuje optimální ochranu pohonů před korozí.

Arnreiter

Výkonné pohony pro dopravní cesty v obilném mlýně

Pohony NORD v nevýbušném provedení pracují na zpracování obilí a semen v mlýnech společnosti Arnreiter Mühle GmbH. Spolehlivě a v nepřetržitém provozu pohání dopravní a distribuční systémy.

Zotter

Robustní pohony ukazují svou sladkou stránku

Pohony NORD spolehlivě a zvláště bezpečně provádějí míchání, přepravu, plnění a další v továrně na čokoládu Zotter.

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Krijn Verwijs

Korozivzdorné pohony pracují spolehlivě i ve slaném prostředí.

Zpracování měkkýšů a korýšů probíhá ve nizozemské rodinné společnosti Krijn Verwijs B.V. v bezprostřední blízkosti pobřeží Severního moře ve vlhké a slané atmosféře. Toto prostředí dlouho představovalo problém z hlediska životnosti pohonů. Řešení přinesla povrchová úprava NORD nsd tupH.

Zde najdete další informace