Maso a drůbež

Spolehlivé technologie pohonů pro výrobu masa

V odvětví zpracování masa jsou zásadními požadavky na pohony spolehlivost produktu a hygienický design. Výroba masa musí být bezchybná od farmy až na vidličku. Dobré životní podmínky zvířat mají absolutní prioritu. Další zpracování zboží podléhajícího rychlé zkáze vyžaduje dodržování přísných hygienických směrnic, které chrání spotřebitele, ale klade vysoké nároky na výrobní technologie. Díky své korozivzdorné povrchové úpravě nsd tupH poskytuje NORD DRIVESYSTEMS ekonomickou alternativu k nerezové oceli se srovnatelnými užitnými vlastnostmi.

Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Zde najdete další informace: