Mlékárenství

Přesné pohony pro porcování sýrů a další řešení pro mlékárenství

Vlhkost, kyseliny, zásady a soli se vyskytují v mnoha mlékárenských provozech. V hygienických oblastech, kde lakované skříně převodovek vykazují povrchové vady během krátké doby, povrchová úprava nsd tupH od NORD DRIVESYSTEMS působivě předvádí svůj plný výkon. NORD DRIVESYSTEMS také nabízí vhodná technologická řešení pohonů pro další oblasti - od přesných polohovacích pohonů až po robustní míchací pohony s frekvenčními měniči. Zde je vyžadována funkční bezpečnost, stabilita a ochrana proti korozi.

Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Zde najdete další informace: