Nové!

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
  • Zjednodušení údržby
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

DuoDrive je revoluční koncept integrované převodovky / motoru v hygienickém, snadno omyvatelném provedení. Kombinuje vysoce účinný motor IE5 + a jednostupňovou čelní převodovku v jednom pouzdru. Díky optimalizované účinnosti systému, vysoké výkonové hustotě a velmi nízké hlučnosti je vhodný zejména pro uživatele v oblasti intralogistiky, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Spolu s jednoduchým uvedením do provozu a instalací plug-and-play vede kompletní řešení DuoDrive k výraznému snížení celkových nákladů na vlastnictví ( TCO) ve srovnání s jinými systémy pohonů.

K dispozici od léta 2021.

  • Plug & play řešení pro rychlé uvedení do provozu
  • Hygienický design
  • Flexibilní možnosti montáže: příruba B5, příruba B14

  • Velmi kompaktní tvar, prostorově úsporný
  • Vysoká hustota výkonu
  • Tichý chod s velmi nízkými emisemi hluku
  • Méně opotřebovaných dílů vede k menší potřebě údržby