TCO

Celkové náklady na vlastnictví

Efektivní řešení pohonů NORD nabízejí optimalizaci TCO a výrazně snižují provozní náklady. Modulární řada produktů NORD umožňuje snížit počet verzí pohonů. Speciálně konfigurované systémy navíc usnadňují správu náhradních dílů pro konkrétní průmyslová odvětví.

Snížení nákladů

Synchronní motory IE4 odhalují svůj plný potenciál v aplikacích s rozsahem částečného zatížení a rozsahem nízkých otáček. Použitím synchronních motorů IE4 mohou systémy manipulace se zavazadly dosáhnout významného snížení nákladů.

Synchronní motory IE4 dosahují po celou dobu své životnosti vysokého snížení nákladů a rychlé návratnosti při malé dodatečné investici.

IE4 znamená energetickou účinnost:

  • Splněním nejvyšších standardů účinnosti
  • Výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví
  • Vysoká účinnost i v rozsahu částečných a nízkých otáček díky PMSM

Vysoce účinné IE4 motory

Norma IEC 60034-30 definuje požadavky na účinnost motorů IE4 prostřednictvím parametrů účinnosti. Odpovídající vysokou úroveň účinnosti zaručují synchronní motory od společnosti NORD DRIVESYSTEMS založené na technologii permanentních magnetů. NORD dodává synchronní motory s osovou výškou od 80 do 100 mm a výkonem do 5,5 kW.

Použití synchronních motorů IE4 minimalizuje celkové náklady na životnost. Motor NORD IE4 dosahuje výrazně vyšší účinnosti a amortizuje své pořizovací náklady ve velmi krátkém čase (ROI).

Synchronní motory Standard

Synchronní motory

  • Výkon: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Třída účinnosti IE4
  • celosvětové certifikace a akceptace

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Další informace najdete zde: