Geared motors
Od potravinářského průmyslu až po logistiku
- Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
- Účinnost až 92%
- Kompaktní a snadno omyvatelný design
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Výkonový rozsah 0.12 - 90 kW
- Rozsah převodů od i=5:1 do I=3000:1
- K dispozici v šesti velikostech
- Výkonový rozsah 0.12 - 15 kW
- Kroutící moment: 30 - 2,800 Nm
- Výkonový rozsah 0.12 - 160 kW
- Kroutící moment: 10 - 26,000 Nm
- Výkonový rozsah 0.12 - 200 kW
- Krouticí moment: 110 - 100,000 Nm
- Výkonový rozsah 0.12 - 200 kW
- Kroutící moment: 180 - 50,000 Nm