Průmyslové převodovky

Ideální pro těžké nasazení v průmyslu

Vysoké kroutící momenty, tichý chod a dlouhá životnost: excelentní vlastnosti průmyslových převodovek NORD DRIVESYSTEMS

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE


  • Výkonový rozsah: 1.5 - 4,000 kW
  • Krouticí moment: 15,000 – 260,000 Nm

Průmyslové pohony pro vysoké momentové zatížení

Průmyslové převodovky NORD MAXXDRIVE poskytují kroutící momenty od 15.000 Nm do 282.000 Nm a výborně se hodí pro těžké nasazení u pásových dopravních systémů, míchadel, mlýnů, bubnů nebo drtičů.

Průmyslové převodovky jsou vyráběny jako čelní nebo jako kuželočelní. Základem je monobloková skříň UNICASE, vyvinutá v NORDu , umožňující použití velkých válečkových ložisek, které zaručují dlouhou životnost. Mimochodem, NORD je výrobce největší průmyslové převodovky v monoblokové skříni UNICASE.

Fakta hovořící pro naše průmyslové převodovky

  • Výkonné
    Převodovky NORD mají vysoký krutící moment až do 282.000 Nm.
  • S dlouhou životností
    Optimalizovaná geometrie zajišťuje vysokou zatížitelnost, dlouhou životnost a tichý chod
  • Robustní
    Naše průmyslové převodovky vybavujeme vysoce kvalitními ložisky s velmi nízkým třením a torzně tuhou skříní UNICASE
  • Flexibilní
    Převodovky lze kombinovat se všemi typy elektromotorů NORD

MAXXDRIVE čelní průmyslové převodovky
Čelní převodovky NORD poskytují výkon od 1,5 do 4000 kW a jsou dostupné v jedenácti velikostech. K dispozici je různé provedení založiskování výstupní hřídele pro optimální přezpůsobení aplikaci. Převodovky dodáváme s různými výstupními i vstupními přírubami.

MAXXDRIVE čelní převodovky lze kombinovat se všemi typy našich elektromotorů.

Vyberte motor!
Klikněte zde

MAXXDRIVE kuželočelní průmyslové převodovky
Tyto pohony lze využívat v extrémním prostředí, protože snadno odolávají měnícím se okolním podmínkám díky svému teplotnímu managementu. Pro převodovky MAXXDRIVE jsou k dispozici různé systémy chlazení a temperace pro přizpůsobení v konkrétní aplikaci.

Pro maximální flexibilitu jsou převodovky MAXXDRIVE vybaveny snadno přístupnými zpětnými západkami, které umožňují rychle změnit směr otáčení.

Podívejte se na průmyslové kuželočelní převodovky ve světově největší továrně na zubní pastu.
Ukázka aplikace