Obilní technika
Pohony pro obilní techniku
NORD DRIVESYSTEMS nabízí komplexní řešení pro specifické požadavky obilního průmyslu. NORD dodává pohony pro plnění, skladování a vyprazdňování, pro sila na obilí a všechny procesy při zpracování a výrobě různých produktů obilního průmyslu. Díky aplikačnímu know-how a celosvětové technické podpoře nabízí NORD kompletní řešení pohonů z jednoho zdroje.

Redlerové dopravníky
Redlerové dopravníky lze použít k dávkování nebo přepravě sypkých materiálů během výrobního procesu. Flexibilní design umožňuje přizpůsobit se téměř každému uspořádání výroby. Jsou ideální pro manipulaci se suchými, sypkými materiály v plně uzavřeném designu s bezpečnostními a ekologickými výhodami. Mezi výhody redlerového dopravníku patří minimální otěr produktu během dopravy a vyžaduje menší výkon na objem materiálu než jiné typy dopravníků. Kompaktní a univerzální design pohonů NORD DRIVESYSTEMS se hodí téměř k jakémukoli uspořádání dopravníků.
- Uchycení na patky, přírubu nebo dutou hřídel
- UNICASE® litinová skříň
- Tlakové odvzdušňovací šrouby
- Kuželočelní převodovky 90.1 nabízí vysokou životnost a vysoké dodovelé zatížení radiálními silami
- Ploché násuvné převodovky jako skvělá alternativa pro omezený prostor

Pásové dopravníky
Pásové dopravníky se používají pro vyšší kapacitu, přepravu na dlouhé vzdálenosti a pro jediné cílové místo při nízkých výkonech se statickým materiálem na pásu pro vodorovnou a / nebo nakloněnou přepravu materiálu. NORD DRIVESYSTEMS nabízí širokou škálu dvoustupňových kuželočelních převodovkek pro dosažení vysokých rychlostí pásu.
- Hydraulická spojka, měnič nebo sofstarter pro pozvolný rozběh
- Možnost zpětné západky, aby se zabránilo zpětnému chodu
- Speciální řešení těsnění
- Svěrný spoj pro snadnou montáž / demontáž
- Momentová konzola, momentové rameno

Rotační podavače / podavače / hradítka
Sypký materiál lze regulovat, měřit a dávkovat pomocí rotačního podavače nebo šoupátka, aby byl zajištěn správný tok materiálu v procesu. Přesné polohování a konstantní, ale flexibilní rychlosti jsou důležité a lze je regulovat pomocí převodových motorů NORD DRIVESYSTEMS.
- Korozivzdorné provedení dostupné pro mnoho aplikací
- Možnost reverzního provozu pro odstranění zablokování materiálem (např. kameny)
- Montáž na přírubu, patky nebo na dutou hřídel
- Prostorově úsporný design
- Speciální řešení těsnění

Šnekové vyprazdňovače sila
O odstraňování zbytků materiálu z podlahy sila se stará šnekový vyprazdňovač. Inteligentní řízení točivého momentu a režimy zpětného směru chrání aplikaci před přetížením způsobeným většími a tvrdšími materiály. NORD DRIVESYSTEMS nabízí tyto funkce při řízení frekvenčním měničem NORD.
- Litinová skříň UNICASE®
- Montáž na přírubu, patky nebo na dutou hřídel
- Zesílené konstrukce ložisek pro vysoké axiální a radiální zatížení
- Inteligentní elektronika pohonu a regulace točivého momentu

Šnekové dopravníky
Šnekové dopravníky jsou šroubem, který se otáčí v pouzdře a přepravuje tak materiál. Na určitou vzdálenost lze sypký materiál dopravovaný ve vodorovném, nakloněném nebo svislém směru přesně dávkovat. NORD DRIVESYSTEMS nabízí energeticky efektivní a spolehlivá řešení pohonů, která se snadno instalují.
- UNICASE® - monobloková skříň převodvoky
- Speciální těsnění hřídele pro každé prostředí
- Snadná montáž a demontáž
- Eliminuje potřebu použití řemenic a řemenů

Elevátory
Elevátory se používají pro vertikální přepravu sypkých materiálů. NORD DRIVESYSTEMS nabízí flexibilní řešení i pro aplikace s vysokým kroutícím momentem.
- Možnost zpětné západky pro blokování zpětného chodu
- Pro režim údržby je k dispozici pomocný pohon s volnoběžnou spojkou a inkrementálním enkodérem
- Speciální řešení těsnění
- Hydraulická spojka, softstarter nebo měnič pro pozvolný rozběh
- Kyvná základna
- Montáž motorů přímá nebo přes IEC adaptér
Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
Kuželočelní převodovky BLOCK
Výkonné a osvědčené
Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC
Průmyslové převodovky
Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE XT
Průmyslové převodovky
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
Šnekové převodovky UNIVERSAL SI
Modulární a flexibilní
NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
Měnič frekvence - NORDAC PRO - SK 500E
Vysoká funkce, plný výkon
Ochrana proti výbušnému prachu
Motory v nevýbušném provedení
Ochrana proti výbušným plynům
Motory v nevýbušném provedení
Arnreiter
Výkonné pohony pro dopravní cesty v obilném mlýně
Pohony NORD v nevýbušném provedení pracují na zpracování obilí a semen v mlýnech společnosti Arnreiter Mühle GmbH. Spolehlivě a v nepřetržitém provozu pohání dopravní a distribuční systémy.
Podívejte se na naše
video>>
:
Aplikace v zemědělské výrobě, ve firmě Arnreiter Mühle GmbH.