Ryby a mořské plody

Odolná řešení pro zpracování mořských plodů

Sůl a voda jsou stálým faktorem při produkci a zpracování ryb. Pohonná technologie musí být obzvláště odolná. S povrchově upravenými hliníkovými pohonnými jednotkami nabízí NORD výkonnou, lehkou a nákladově efektivní alternativu k nerezové oceli. Naše převodové motory a decentrální měniče se snadno čistí díky hygienickému designu, který optimalizuje odvod kapaliny z povrchu pohonu.

Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Krijn Verwijs

Korozivzdorné pohony pracují spolehlivě i ve slaném prostředí.

Zpracování měkkýšů a korýšů probíhá ve nizozemské rodinné společnosti Krijn Verwijs B.V. v bezprostřední blízkosti pobřeží Severního moře ve vlhké a slané atmosféře. Toto prostředí dlouho představovalo problém z hlediska životnosti pohonů. Řešení přinesla povrchová úprava NORD nsd tupH.