Systémy vážení a dávkování

Řešení pohonů pro vážení a dávkování sypkých hmot

Před následným krokem zpracování se sypký materiál obvykle odměří (a zváží), aby se zajistilo přidání správného množství do procesu. Pohony NORD lze individuálně ovládat a inteligentně upravovat hmotnostní tok - pro přesné a dynamické odměření sypkého materiálu.

Standardní motory

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 75 HP
  • Globální schválení a akceptace
  • Třída účinnosti: IE1,IE2,IE3,IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

Zde najdete další informace: