Ochrana proti korozi

Optimální ochrana pro náročné prostředí

nsd tupH je naše řešení pro korozní prostředí. Využijte rozmanitosti našich hliníkových převodovek, motorů a frekvenčních měničů v mnoha oblastech, například pro potravinářský, chemický, farmaceutický a námořní průmysl.

Náročné požadavky

Čisticí postupy s vysoce účinnými mycími prostředky se neustále rozšiřují a kladou stále vyšší nároky na hygienický design a odolnost proti korozi.

Podle norem pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl jsou vyžadovány intenzivní a přísné procesy mytí a dezinfekce.

Aby se zabránilo poškození materiálu čisticími a dezinfekčními prostředky, povrch strojů musí být hladký a musí zajistit optimální čistitelnost pro ruční nebo automatizované čisticí cykly.

Převodové motory a frekvenční měniče s hladkým povrchem a povrchovou úpravou nsd tupH splňují požadavky na odolnost proti opotřebení a čistitelnost.

Společnost NORD DRIVESYSTEMS představila nová řešení (týkající se materiálů, ošetření a obrábění) pro povrchy motorů, převodovek a komponentů a nabízí řešení poskytující enormní stupeň odolnosti proti kyselinám a zásadám, které se obvykle používají pro čištění v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu průmyslová odvětví.

Systém utěsnění povrchu

nsd tupH od NORD DRIVESYSTEMS je dokonalým řešením pro extrémní podmínky. Jedná se o alternativu k několika vrstvám barvy a nerezové oceli ve vysoce korozivním prostředí.

  • Splňuje standard FDA Title 21 DCFR 175.300
  • Snadno čistitelný povrch
  • Odolný vůči kyselinám a zásadám (široké rozmezí pH)
  • Žádné šíření koroze ani po poškození
  • Bez odlupování
  • Odoln proti korozi - zabraňuje kontaktní korozi
  • Bez použití chromátů

Jak to funguje?

Zatímco tradiční metody používají pouze povrchovou vrstvu barvy a mohou dokonce pokrýt porézní oblasti, proces nsd tupH má základní vrstvu, která trvale proniká na povrch hliníku a poskytuje silnou základnu pro napojení povrchového povlaku. Tato kombinace nabízí extrémní odolnost a poskytuje povrch tvrdší než povrch neošetřené hliníkové slitiny.

Moderní převodovky musí být robustní, kompaktní, výkonné, hospodárné a lehké. Výhodou hliníku je jeho nízká hmotnost, protože hmotnost je nákladovým faktorem, zejména pokud je samotná převodovka součást zátěže, která musí být přemístěna jako součást strojního celku. Z tohoto důvodu se slitina hliníku stala preferovaným materiálem pro skříně převodovek v mnoha oblastech.

NORD DRIVESYSTEMS využívá mnoho optimálních vlastností, které hliníková slitina nabízí pro skříně převodovek NORD. Materiál má určitou vlastní odolnost proti korozi a nemusí být ve všech případech dodatečně chráněn. V neposlední řadě hliníkové skříně vedou teplo efektivněji než litina. Výsledné nízké provozní teploty mají příznivý vliv na konstrukci vnitřní převodovky a umožňují delší životnost.

Synchronní hladké motory

Synchronní motory

  • Výkon: 1 HP - 3 HP
  • Třída účinnosti IE4
  • celosvětové certifikace a akceptace

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

Krijn Verwijs

Korozivzdorné pohony pracují spolehlivě i ve slaném prostředí.

Zpracování měkkýšů a korýšů probíhá ve nizozemské rodinné společnosti Krijn Verwijs B.V. v bezprostřední blízkosti pobřeží Severního moře ve vlhké a slané atmosféře. Toto prostředí dlouho představovalo problém z hlediska životnosti pohonů. Řešení přinesla povrchová úprava NORD nsd tupH.

Ambit Projects

Univerzální řešení pohonů pro potravinářský průmysl

Anglický výrobce strojů Ambit Projects vybavuje své závody na mytí zemědělských produktů pohonnými systémy NORD. Povrchová úprava nsd tupH poskytuje optimální ochranu pohonů před korozí.

Pivovar Octopi

Na čepu je NORD

Pro společnost Octopi Brewing (USA) dodala společnost NORD DRIVESYSTEMS pohony se speciální povrchovou úpravou v souladu s požadavky pivovarského provozu. Díky povrchové úpravě nsd tupH se tyto pohony stávají obzvláště odolnými proti korozi.

Další informace najdete zde: