Novinky –
Dvoustupňové kuželočelní převodovky NORDBLOC.1 v distribučním centru
Až 25 000 balíků za hodinu projde třídícím a distribučním centrem v Melbourne. Zařízení je dodnes nejrychlejším systémem třídění balíků na pátém kontinentu. Celá technologie je kompletně vybavena pohonnými systémy od NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2020-08-24
Kompletně automatizovaný systém s více než 1000 dopravníky byl navržen a dodán výrobcem BCS. V průběhu zpracování balíků od příjmu, skenování balíků, nepřetržitého monitorování, vysokorychlostního třídění až po přípravu pro expedici musí být překonány stovky metrů vzdálenosti a několik poschodí. Při procesu je často nutné měnit rychlost pásu nebo směr jízdy. Výkony pohonů se pohybují v rozmezí 0,37 kW až 0,55 kW.
Všechny potřebné komponenty pohonů, tedy převodové motory včetně decentrálních frekvenčních měničů, dodal NORD DRIVESYSTEMS z vlastního produktového portfolia. Požity byly dvoustupňové kuželočelní převodovky z řady NORDBLOCK.1, které společnost Nord vyvinula se zaměřením na aplikace v intralogistice. Převodovky jsou obzvláště kompaktní a mají nízkou hmotnost, přesto nabízejí vysokou únosnost a dlouhou životnost. Široký rozsah převodů (i = 3,58 až 70) umožňuje přesné navržení výstupních otáček dle potřeby. Převodovky jsou montovatelné na různé průměry hřídelů bez nutnosti úpravy hřídele, díky tomu je možné omezit počet provedení.
Také frekvenční měniče jsou navrženy s důrazem na splnění požadavků dopravníkových systémů. Přednostně jsou montovány přímo na svorkovnici motoru, aby poskytly plně integrované kompaktní řešení. Měniče řady NORDAC FLEX SK 200E pokrývají rozsah výkonů od 0,22 kW až do 22 kW. Pro připojení do sítě a komunikaci s řídícím systémem je možné měniče vybavit všemi komerčně nejpoužívanějšími sběrnicemi průmyslového Ethernet. V třídírně Toll IPEC se používají pohony na všechny druhy dopravy, tedy nejen na vodorovné a šikmé dopravníky, ale také na pohony zdvihů.