Novinky –
NORD a PSG design pro bezspojkovou jednoduchou výměnu čerpadla
U typického pohonu čerpadla představují spojky obvykle největší problém. Pro jeho řešení u nové řady lamelových čerpadel Blackmer® vyvinula společnost NORD DRIVESYSTEMS dutý hřídel pro čelní převodovky NORD, který umožňuje připojení čerpadla bez spojky. Po úspěšném zkušebním provozu je nyní dceřiná společnost NORD v USA klíčovým dodavatelem pro výrobce PSG.

Bargteheide, 2020-08-01
Pro použití řešení s dutým hřídelem bylo několik dobrých důvodů: Kdykoli mají být spojeny dva hřídele, musí být přesně vyrovnané. V opačném případě může dojít k dalšímu zatížení a vibracím, které snižují životnost produktu. U konvenčního systému čerpadla a motoru s převodovkou je problémem spojka potřebná pro připojení. I zkušený technik potřebuje nějaký čas na vyrovnání různých komponent podložkami. Tento proces je nezbytný nejen během počáteční instalace, ale také při každé běžné údržbě. Již od počátku užívání elektricky poháněných čerpadel vyžaduje seřízení vždy největší úsilí. Kvůli rostoucí konkurenci a méně zkušeným technikům se často stává, že osoba odpovědná za vyrovnání hřídele je tlačena časem a pracuje pouze „od oka“, přičemž akceptuje skutečnost, že životnost čerpadla může být snížena s každou nepřesností.
Už žádné neočekávané prostoje
S novými čerpadly GNX bez vyrovnání se to již nemůže stát. Blackmer® také značně zjednodušil instalaci. Nový design plug and play nevyžaduje téměř žádný čas na integraci do systému zákazníka. S převodovkou NORD SK 771.1 přímo namontovanou na samonastavitelném vysoce výkonném klouzavém lamelovém čerpadle nabízí tato sestava maximální průtok 325 l / min nebo 587 l / min. Následně byla vyvinuta i větší čerpadla Blackmer® o velikosti 3 a 4 palce, která dosahují výkonu až 37 kW a průtoku až 1 893 l / min.
Inovativní řešení, vysoce kvalitní produkty a vynikající zákaznický servis byly pro společnost Blackmer® rozhodujícím argumentem pro vstup do obchodního vztahu se společností NORD. Protože se tento nápad osvědčil tak úspěšně, Blackmer® nyní zcela spoléhá na převodovky NORD.
https://www.nord.com/cms/en/solutions/references/othermarkets/cp_blackmer.jsp