Novinky –
Doprava, synchronizace a zdvihy
s jednotnou platformou integrovaných pohonů
NORD Drivesystems dodává univerzální pohonné systémy na jednotné platformě decentrálních pohonů. K dispozici jsou frekvenční měniče, softstartery i reverzační startery v provedení montáže na motor i na konstrukci stroje.

Bargteheide, 2013-10-24
Integrované pohony NORD jsou k dispozici se širokou paletou řídící elektroniky, zvládající nejen základní úlohy pro dopravníky, ale i pokročilé úlohy typu zdvihu, synchronních pohybů a další. Frekvenční měniče mají přetížitelnost 150% po dobu 1 minuty a 200% pro dobu 3,5sec., vektorové řízení pro dynamický provoz a lze je doplnit celou škálou rozhraní pro připojení průmyslových sběrnic.
Základním decentrálním měničem je typ SK180E, určený pro horizontální dopravníky do výkonu 2,2kW. Měnič SK200E je určen pro výkonější pohony a je k dispozici do 22kW. Měnič SK200E jsou jedinečný ve své třídě - v polohovacím režimu umožňuje připojení inkrementálního i absolutního snímače otáček, absolutní i relativní polohování a synschronní provoz. Měnič je vhodný i na zdvihové aplikace a je rovněž vybaven funkcí Bezpečný stop (STO a SS1 do kategorie 4).
Pro jednodušší aplikace, kde není nutný měnič kmitočtu, jako například horizontální dopravníky bez regulace rychlosti, je k dispozici elektronický starter SK135E. Tento přístroj nabízí elekronický start bez mechanických kontaktů, reverzaci a měkký rozběh (softstart). Nastavení parametrů rozběhu lze provést i přes vestavěné DIP spínače. SK135E disponuje i ochrannými funkcemi jak pro samotný přístroj (podpětí, přepětí), tak pro motor (PTC/I²t, kontrola fází). Starter SK135E doplňuje řadu výrobků NORD pro decentrální instalaci.