Nový měnič frekvence SK 540E

Poslední vývojový typ řady SK500E měničů NORD. Flexibilní řešení pro automatizaci.

Flexibilní

  • Univerzální rozhraní pro připojení absolutních snímačů s SSI a BISS, Hiperface, ENDAT 2.1, SIN/COS 1Vss, CANOPEN a inkrementálních snímačů HTL nebo TTL

Inteligentní

  • Integrované PLC pro jednoduchou automatizaci nebo technologické funkce

Otevřený

  • pro asynchronní motory
  • pro synchronní servomotory (PMSM), provoz v otevřené nebo uzavřené smyčce

VLASTNOSTI: SK 540E / SK 545E s integrovaným PLC a univerzálním rozhraním pro snímače polohy

VELIKOSTI 1 - 4 (0,25 - 7,5 kW):

  • Funkce "Bezpečný Stop" dle EN 954-1
  • CANopen integrován
  • Vstup pro inkrementální snímač(TTL)
  • Polohovací řízení POSICON
  • Přídavné vstupy a výstupy
  • Vektorové řízení (ISD)
  • Odrušovací filtr třídy C2, popř. třídy C1 do 5 m
  • Ovládání elektromachanické brzdy
  • Brzdový tranzistor pro dynamické brzdění
  • Rozhraní RS 232 pro připojení PC (programování a diagnostika)
  • 4 parametrové sady
  • Všechny běžné funkce měniče
  • Automatická magnetizace motoru (úspora energie)
  • Procesní regulátor/ PID-regulátor
  • Struktura parametrů shodná s řadou SK500E
  • Jednoduchá obsluha
  • Všechny běžné komunikační rozhraní (doplňky)
  • Tovární nastavení optimalizované pro stroje
  • Kvalitní regulace a rychlé reakční časy