Obři v blokové skříni
Nové průmyslové převodovky do
200 000 Nm
NORD rozšiřuje sortiment o novou řadu průmyslových převodovek s kroutícími momenty 60.000 Nm, 90.000 Nm, 135.000 Nm und 200.000 Nm. Jako jediný světový dodavatel vyrábí NORD i převodovky nad 90.000Nm s koncepsí blokové skříně.

Konstrukční princip, vyvinutý v roce 1981 v NORDu v Bargteheide, zaručuje nejvyšší radiální i axiální zatížitelnost. Všechny ložiska jsou integrovány v blokové skříni - není zde žádná dělící rovina, takže nevznikají žádné torzní ani příčné zatěžující síly na těsnících plochách. Přísné výrobní tolerance, umožněné opracováním skříně na jedno upnutí, zajišťují tichý chod a extrémně dlouhou životnost.









Převodovky jsou vyráběny modulárně - stavebnicový princip nabízí široký výběr komponentů a umožňuje rychlé přizpůsobení požadavkům zákazníka. Tato vysoká variabilita se uplatňuje také při volbě převodu a polohy vstupní hřídele. Uživatel může zvolit ze šesti upevňovacích ploch převodovky, k dispozici je i upevnění přes výstupní přírubu. Rozsáhlý program příslušenství zahrnuje krom jiného diskové a bubnové brzdy, provedení pro míchadla ("DryWell"), olejoznaky a indikátory úniku oleje, různé chladící systémy. Maximální výkon převodek činí 1 MW.