Variátory
Tou správnou rychlostí
V některých aplikacích je žádoucí, aby pohony měli možnost přizpůsobení rychlosti. Nejjednoduším způsobem je použitím variátoru - rychlosti nastavíte mechanicky přímo na pohonu.
Variátory NORD - zvolte správnou rychlost
NORD poskytne svým zákazníkům vždy správné řešení pohonu. Pokud Vaše aplikace vyžaduje proměnnou rychlost, dodáme Vám čelní, kuželočelní, plochou nebo šnekovou převodovku v kombinaci s variátorem.
NORD dodává řemenové variátory pro mnoho aplikací, např. pro dopravníky, čerpadla nebo míchadla.
Dáme Vám tu správnou rychlost
S řemenovým variátorem NORD docílíte přesně rychlosti, kterou potřebujete
Výhody pro Vás
- Flexibilita
Vaše aplikace určuje rychlost pohonu, nikoliv naopak - Kvalita
Používáme kvalitní , testované materiály, které odpovídají našim vysokým standardům. - Nákladově efektivní
Naše mechanické variátory nevyžadují téměř žádnou údržbu. - Servisní nároky
Komponenty našich řemenových variátorů jsou vyrobeny z nerezavějících materiálů a mají dlouhou životnost.
Řemenové variátory: robustní a výkonné
Naše řemenové variátory s klínovými řemeny přenášejí výkony až do 110kW a poskytují převod 6:1. Jsou dostupné ve 12-ti velikostech.
Protože stavěcí disky v řemenových variátorech jsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu, jsou nároky na údržbu minimální. To má rovněž kladný vliv na celkové provozní náklady.
Řemenové variátory jsou vhodné pro všechny typy NORD převodovek, Pokud chcete vědět více o sortimentu převodovek
Nově od NORDu: Elektronická regulace měničem frekvence
Jako varinatu k mechanické regulaci otáček řemenovým variátorem můžete mít i elektronickou regulaci, kdy se pohon skládá z měniče frekvence řady SK200E nebo SK180E, motoru třídy účinnosti IE2 nebo IE3 a převodovky NORD.
Dodáváme měniče frekvence včetně různého příslušenství. Měnič je předprogramován pro standardní použití s motorem téhož výkonu. Pro konkrétní aplikaci je nutné přizpůsobit jen rozběhovou rampu, max./min. frekvenci, omezení směru otáčení apod.
Na přání je možné kompletně naprogramovat měnič před expedicí. Můžeme do měniče nahrát Vámi dodané soubory dat potom, co pohony projdou standardním testem.