Lebensmittel
INDIVIDUELLE ANTRIEBS-
LÖSUNGEN – FÜR JEDE AUFGABE GERÜSTET
"Wir sind mit der gelieferten Technik zufrieden, denn die Transportanlagen laufen so, dass die vorgegebene Leistung von 24.000 Flaschen pro Stunde erreicht wird – dank des realisierten Energiesparkonzeptes von NORD."(Dipl. Braumeister und Betriebswirt Gerhard Winnwa, Brauerei Lammsbräu)
NORD DRIVESYSTEMS bietet individuelle Antriebslösungen für die Lebensmittelindustrie.
- Backwarenindustrie
- Fischindustrie
- Fleischindustrie
- Käse- und Milchindustrie
Wir optimieren Ihre Betriebskosten
Dabei steht die ganzheitliche Kostenbetrachtung (TCO = Total Cost of Ownership) stets im Fokus der umfassenden Branchenlösungen:
- Geringerer Energieverbrauch durch Energiesparmotoren IE2 / IE3, wahlweise in Kombination mit Frequenzumrichtern
- Reduzierte Wartungskosten durch den Einsatz hochwertiger Öle
- Reduzierte Abwärme verhindert die Erwärmung des Kühlbereiches
- Minimierte Stillstandszeiten durch leichte Montage und Demontage (Harting Stecker)
siehe Fallbeispiel Energieeffizienz