News –
LogiDrive – hocheffiziente, wartungsfreundliche Antriebe für die Intralogistik
NORD DRIVESYSTEMS bietet für typische Anforderungsprofile in der Fördertechnik ab sofort standardisierte Antriebseinheiten in drei hocheffizienten und wartungsfreundlichen Ausführungen. Die LogiDrive-Systeme erleichtern die Antriebsauswahl und erlauben eine Reduzierung der Variantenvielfalt ohne Aufwand.

Bargteheide, 2016-11-17
IE4-Synchronmotoren mit Nennleistungen von 1,1 kW, 1,5 kW und 2,2 kW werden kombiniert mit zweistufigen Kegelstirnradgetrieben für Drehzahlbereiche von 0-565 min-1 (Größe 1) bzw. 0-482 min-1 (Größen 2 und 3). Die Übersetzung lässt sich im Bereich von 1:500 stufenlos verstellen. Dezentrale Frequenzumrichter zur motornahen Montage an der Anlage gewährleisten optimale Zugänglichkeit. Sie bieten einen Schlüsselschalter zur Trennung von der Anlagensteuerung und einen Richtungswahlschalter für den lokalen Einrichtbetrieb.
LogiDrive-Systeme von NORD eignen sich für Horizontalförderer ebenso wie für Schrägförderer. Sie integrieren die Sicherheitsfunktionen STO und SS1 nach DIN EN 61800-5-2 bzw. DIN EN 60204-1. Die Motoren gewährleisten hohe Überlastfähigkeit. Das gesamte System ist modular aufgebaut: Alle Komponenten können individuell gewartet werden, wodurch Instandhaltungs- und Reparaturkosten minimiert werden. NORD integriert alle marktüblichen Feldbus- und Industrial-Ethernet-Schnittstellen direkt im Umrichter. Die Antriebssysteme sind für einen zuverlässigen Betrieb weltweit an 50Hz- und 60Hz-Netzen ausgelegt.