News –
NORD Geschäftsführer Dr. Omar Sadi: Industrie 4.0 bedingt klare Ausrichtung als Systemlieferant
Dr. Omar Sadi äußerte sich kürzlich in einem Interview zur aktuellen Marktpositionierung des Antriebsspezialisten NORD DRIVESYSTEMS. NORD entwickelt sich demnach kontinuierlich vom Komponenten- zum Systemlieferanten weiter. In den letzten Jahren ist schrittweise ein kompletter Antriebsbaukasten entstanden, aus dem sich genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Antriebslösungen konfigurieren lassen.

Bargteheide, 2017-04-20
Megatrends wie die Digitalisierung und die Erhöhung der Energieeffizienz beschäftigen NORD DRIVESYSTEMS ebenso wie die Kunden des Antriebsspezialisten. So hat NORD zum Beispiel die Wirkungsgrade aller Antriebskomponenten und des Gesamtsystems aus Antrieb, Getriebe und Antriebselektronik unter die Lupe genommen und optimiert. Zugute kommt NORD dabei die in über 50 Jahren gesammelte Antriebssystemkompetenz. Das umfassende Produktportfolio zeichnet sich durch große Leistungsbereiche, die hohe Skalierbarkeit in Funktion und Konfiguration sowie seine Internationalität aus. Das zeigt sich zum Beispiel in der Unterstützung aller marktüblichen Bussysteme sowie aller Spannungen und Frequenzen. Im Sinne von Industrie 4.0 kann NORD den Kunden individuelle intelligente Antriebssysteme aus Getriebe , Motor und Frequenzumrichter abgestimmt auf die jeweilige Anwendung liefern. Je nach Kundenbedürfnis bietet NORD zentrale und dezentrale Antriebskonzepte an, wobei der Trend eindeutig in Richtung dezentraler, intelligenter Antriebssysteme geht. Ihre Vorteile liegen zum Beispiel im geringeren Verkabelungsaufwand, der Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Intelligenz, der Vermeidung von EMV-Problemen und der vereinfachten Installation und Diagnose der Antriebe. NORD kann dezentrale Antriebe mit Leistungen bis 22kW anbieten.