News –
NORDAC FLEX: Für die dynamische Positionierung von Getriebemotoren
NORD-Antriebseinheiten aus Getriebemotor und dem dezentralen NORDAC FLEX Frequenzumrichter SK 200E bieten eine hohe dynamische Performance, eröffnen Entwicklern neue konstruktive Möglichkeiten und führen auf verschiedenen Wegen zu Kosteneinsparungen.

Bargteheide, 2017-08-10
Die dezentralen NORDAC FLEX Frequenzumrichter SK 200E von NORD erlauben die dynamische, präzise Regelung von Asynchronmotoren . Die Umrichter bieten skalierbare Funktionen und passen sich dank ihrer flexiblen Konfiguration jeder Anwendung an. Sie sind dank ihrer umfangreichen Steckbarkeit und des einfachen Parametriertransfers via EEPROM Speicher einfach und schnell zu installieren und zu warten.
In den Palettiermaschinen des niederländischen Unternehmens SYMACH Palletizers kommen die energiesparenden Getriebemotoren und die direkt auf dem Motor montierten Frequenzumrichter von NORD DRIVESYSTEMS zum Einsatz. Die Umrichter-Funktion POSICON ermöglicht eine sehr dynamische Positionierung mit einer maximalen Genauigkeit von ca. 1/100 einer Motorumdrehung. Die Lage- bzw. Positionserfassung verrichtet das kompakte Gebersystem.