News –
Antriebslösungen für die Flughafenindustrie: inter airport Europe 2017
Vom 10. bis 13. Oktober 2017 fand die 21. Internationale Fachmesse für Flughafen-Ausrüstung, Technologie, Design & Service statt. Die inter airport Europe ist die Weltleitmesse der Flughafenindustrie und findet alle zwei Jahre statt. Im Fokus standen dieses Jahr insbesondere die Themen Digitalisierung und Automation. Auch NORD DRIVESYSTEMS war auf dem Messegelände in München dabei und präsentierte innovative Antriebslösungen für die Flughafen-Gepäcklogistik.

Bargteheide, 2017-10-16
Im Gepäck hatte NORD unter anderem den Feldverteiler NORDAC LINK, eine Antriebssteuerung für die flexible, motornahe Installation. Der NORDAC LINK ist als Frequenzumrichter (bis 7,5 kW) und Motorstarter (bis 3 kW) verfügbar und je nach Anforderung und Anwendung frei konfigurierbar. Der Feldverteiler unterstützt alle marktüblichen Bussysteme und kann einfach in moderne Automatisierungssysteme integriert werden. NORDAC LINK kommt auch in der energieeffizienten, wartungsfreundlichen und standardisierten Antriebslösung LogiDrive für Intralogistik- und Flughafenanwendungen zum Einsatz. Sie stieß bei den Fachbesuchern auf großes Interesse. Durch Standardisierung von Getriebemotor -Varianten ergibt sich dabei neben der ohnehin schon gegebenen Energieeinsparung auch noch ein Einsparungen bei der Ersatzteilbevorratung und dem Engineering. Neben neuen Produkten und intelligenten Antriebslösungen stellte NORD außerdem seine umfangreichen Leistungen im Bereich Projektierung vor: Von der Auslegung über die Inbetriebnahme bis hin zum Service unterstützt NORD Anlagenbauer und Betreiber bei der Realisierung bedarfsgerechter Antriebslösungen in allen Projektphasen.
Für NORD DRIVESYSTEMS war die inter airport Europe ein voller Erfolg. Die Experten für Intralogistik-Lösungen freuten sich über die zahlreichen Fachbesucher am Stand, das große Interesse an den vorgestellten Produkten und Lösungen sowie über die guten Kontakte aus aller Welt. Und es gab einen weiteren Grund zur Freude: Der German Airport Technology & Equipment E.V. (GATE) wird dieses Jahr 25 Jahre und feierte dieses Jubiläum auf der Messe zusammen mit seinen Unterstützern. Als GATE-Fördermitglied durfte NORD natürlich nicht fehlen.